Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
日東工器株式会社
説明
ウレタンホース取付用 / PN型 - プラグ
部品表
50PN STEEL
CNSORDERNO
製品型式
50PN STEEL
ASSYNO
製品番号
CB09100
S
相手側ホースサイズ
Φ5×Φ8 mm
MT
本体材質
鋼鉄
M
質量
30 g
L
(43) mm
C
20 mm
BP
ΦBp
4.5 mm
BD
ΦBd
7.5 mm
H
H (2面幅)
六角17 mm
T
T (2面幅)
六角17 mm
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031